Danfoss logo
MCX 08M - Electronic control - With LCD display

Régulateur programm., 8relais, MCX08M2

080G0316

Fonction: Régulateur programmable, Tension d’alimentation [V] AC: 110 - 230, Type de communication: CANBUS; RS485; MODBUS, Emballage (format): Emballage industriel, Emballage (nombre par format): 24

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
1 Pile primaire SUM poids kg0.001
1 Poids de la pile primaire kg0.001
Accessoires produitElectron. control accessories
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)7(a)7(c)-I
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes
Consommation électrique [W]10.0 W
Désignation du modèleMCX08M2
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Division25
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)24 Qté
Entrées analogiques (AI) [pc]8 Qté
Entrées numériques (DI) [pc]8 Qté
FonctionRégulateur programmable
Fréquence [Hz]50/60 Hz
Groupe de produitsRégulateurs programmables
HomologationCEEACLLC CDC TYSKUL
Homologué ULYes
Indice de protectionIP40
Kit de raccord080G0180
Kit de raccord inclusNo
MaintenableNon
Caractéristique
Valeur
Marquage CEYes
Material DescriptionMCX08M2, 230V, RS485, RTC, I/24
Méthode de montageRail DIN
Nº de dossier SCIP5f6ae30f-1c87-4ee3-80c1-0b3f867b9518
Nom du produitRégulateur programm., 8relais
Nom du produit dans le dossier SCIPMCX08M2
PFAS content [Yes/No]No
Présence de batteriesOui
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Product lineElectronic Controllers and Services
Produit identique080G0035
Qté batteries1
SirèneOui
Sorties analogiques (AO) [pc]4 Qté
Sorties numériques (DO) [pc]8 Qté
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Temps d'horloge réelOui
Tension d’alimentation [V] AC [max.]230 V
Tension d’alimentation [V] AC [min.]110 V
Type d’affichageWithout Display
Type de communicationCANBUSMODBUSRS485
Type de produitMCX08M2
Type ou nom de la pileLithium coin cell (CR1620)

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.422 Kilogram
Poids Net0.363 Kilogram
Volume2.208 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428946100
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm