Régulateur programm., 8relais, MCX08M2
080G0307
Fonction: Régulateur programmable, Tension d’alimentation [V] AC: 110 - 230, Type de communication: CANBUS; RS485; MODBUS, Emballage (format): Emballage individuel, Emballage (nombre par format): 1
080G0307
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| 1 Pile primaire SUM poids kg | 0.001 |
| 1 Poids de la pile primaire kg | 0.001 |
| Accessoires produit | Electron. control accessories |
| Catégorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c)7(a)7(c)-I |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Consommation électrique [W] | 10.0 W |
| Désignation du modèle | MCX08M2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Division | 25 |
| Emballage (format) | Emballage individuel |
| Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
| Entrées analogiques (AI) [pc] | 8 Qté |
| Entrées numériques (DI) [pc] | 8 Qté |
| Fonction | Régulateur programmable |
| Fréquence [Hz] | 50/60 Hz |
| Groupe de produits | Régulateurs programmables |
| Homologation | CEEACLLC CDC TYSKUL |
| Homologué UL | Yes |
| Indice de protection | IP40 |
| Kit de raccord | 080G0180 |
| Kit de raccord inclus | Oui |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Maintenable | Non |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | MCX08M2, 230V, LCD, RS485, RTC, S |
| Méthode de montage | Rail DIN |
| Nº de dossier SCIP | 5f6ae30f-1c87-4ee3-80c1-0b3f867b9518 |
| Nom du produit | Régulateur programm., 8relais |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | MCX08M2 |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Présence de batteries | Oui |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Qté batteries | 1 |
| Sirène | Oui |
| Sorties analogiques (AO) [pc] | 4 Qté |
| Sorties numériques (DO) [pc] | 8 Qté |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
| Temps d'horloge réel | Oui |
| Tension d’alimentation [V] AC [max.] | 230 V |
| Tension d’alimentation [V] AC [min.] | 110 V |
| Type d’affichage | LCD |
| Type de communication | CANBUSMODBUSRS485 |
| Type de produit | MCX08M2 |
| Type ou nom de la pile | Lithium coin cell (CR1620) |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.638 Kilogram |
| Poids Net | 0.511 Kilogram |
| Volume | 2.799 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428945899 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |