Module E/S, AS-XP10
080G6010
Emballage (format): Emballage individuel, Emballage (nombre par format): 1
080G6010
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 8.18.3.17.3 |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 7(a)7(c)-I6(c) |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Yes with exemptions |
| Consommation électrique [W] | 6.0 W |
| Désignation du modèle | AS-XP10 S |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage individuel |
| Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
| Entrées analogiques (AI) [pc] | 14 Qté |
| Entrées numériques (DI) [pc] | 18 Qté |
| Fonction | I/O module |
| Groupe de produits | Régulateurs programmables |
| Homologation | Homologué ULCE |
| Homologué UL | Yes |
| Indice de protection | IP20 |
| Kit de raccord | 080G6033 |
| Kit de raccord inclus | Oui |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Maintenable | Non |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | AS-XP10 |
| Méthode de montage | Rail DIN |
| Nº de dossier SCIP | abacc79d-aca1-4594-92f9-540177a8fb9f |
| Nom du produit | Module E/S |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | ALSMART SCIP-4 |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Sirène | non |
| Sorties analogiques (AO) [pc] | 2 Qté |
| Sorties numériques (DO) [pc] | 10 Qté |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temps d'horloge réel | No |
| Type d’affichage | Without Display |
| Type de produit | AS-XP10 |
| Zone d'application | Programmable controller |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.41 Kilogram |
| Poids Net | 0.324 Kilogram |
| Volume | 1.315 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162703335 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |