Panneau de commande, AS-UI04
080G6044
Méthode de montage: Montage, Emballage (format): Emballage individuel, Emballage (nombre par format): 1
080G6044
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 8.18.3.1 |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 7(a)-II7(c)-V |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Yes with exemptions |
| Consommation électrique [W] | 10.0 W |
| Désignation du modèle | AS-UI04 S |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage individuel |
| Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
| Fonction | User Interface |
| Fréquence [Hz] | 50/60 Hz |
| Groupe de produits | Régulateurs programmables |
| Homologation | Homologué C UL USCEEAC |
| Homologué UL | Yes |
| Indice de protection | IP20 |
| Kit de raccord | 080G6051 |
| Kit de raccord inclus | Oui |
| Maintenable | Non |
| Marquage CE | Yes |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Material Description | AS-UI04 Wall Mounted SinglePack |
| Méthode de montage | Montage |
| Nº de dossier SCIP | 939e2684-6f83-4820-9e66-b7e1eb9626cc |
| Nom du produit | Panneau de commande |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | Alsmart Codes |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Renseignements complémentaires | NTC sensor |
| Sirène | non |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Supply voltage [V] DC | 24.00 V |
| Temps d'horloge réel | No |
| Tension d’alimentation [V] AC | 24 V |
| Type d’affichage | TFT 480x272 color |
| Type de communication | CAN-FD |
| Type de produit | AS-UI04 |
| Zone d'application | Programmable controller |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.368 Kilogram |
| Poids Net | 0.368 Kilogram |
| Volume | 2.412 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162931202 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |