Module E/S, AK-XM 103A
080Z0032
Fonction: Entrées et sorties analogiques, Type de contrôleur: Module d’extension, Entrées analogiques (AI) [pc]: 4, Sorties analogiques (AO) [pc]: 4, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 16
080Z0032
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessoires produit | Electron. control accessories |
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Affichage avant | Non |
| Catégorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Conditions de puissance nominale Plage N [IMP] | treceiver=32 ºF |
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Consommation électrique [VA] | 1.5 VA |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Division | 25 |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 16 Qté |
| Entrées analogiques (AI) [pc] | 4 Qté |
| Fluides | R744 |
| Fonction | Entrées et sorties analogiques |
| Groupe de produits | Modules d'entrées/de sorties et de communication |
| Homologation | C-TICKCELLC CDC TYSKcURus |
| Homologué UL | Yes |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Maintenable | Non |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | AK-XM 103A EXTENSION 4 ENTREES/4 SORTIES |
| Nº de dossier SCIP | 7c8673a0-73fc-4cad-a4bd-f865871e476b |
| Nom du produit | Module E/S |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | AK-XM Control Comm Module-1 |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Sorties analogiques (AO) [pc] | 4 Qté |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Substances de la liste candidate REACH | 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6) |
| Type de contrôleur | Module d’extension |
| Type de produit | AK-XM 103A |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Utilisé pour produits | T 2TE 2 |
| Zone d'application | Entrées et sorties supplémentaires |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.362 Kilogram |
| Poids Net | 0.2 Kilogram |
| Volume | 2.514 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423279852 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |