Danfoss logo
AK-CM 102

Module de communication, AK-CM 102

080Z0064

Fonction: Régulateur Pack pour l'extension E/S, Type de communication: RJ45 vers régulateur, Zone d'application: Entrées et sorties supplémentaires

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitElectron. control accessories
Affichage avantNon
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Division25
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)16 Qté
FonctionRégulateur Pack pour l'extension E/S
Groupe de produitsModules d'entrées/de sorties et de communication
HomologationC-TICKCELLC CDC TYSKcURus
Homologué ULYes
MaintenableNon
Caractéristique
Valeur
Marquage CEYes
Material DescriptionAK-CM 102 EXTENSION DEPORTE 781/783
Nº de dossier SCIP4c942b7b-7935-4634-9988-5659251d196d
Nom du produitModule de communication
Nom du produit dans le dossier SCIPAK-CM Control Comm Module-2
PFAS content [Yes/No]No
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Product lineElectronic Controllers and Services
Substances de la liste candidate REACH2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6)
Type de communicationRJ45 vers régulateur
Type de contrôleurModule de communication
Type de produitAK-CM 102
Zone d'applicationEntrées et sorties supplémentaires

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.39 Kilogram
Poids Net0.173 Kilogram
Volume2.491 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428447348
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm