Danfoss logo
080Z0063 AK-CM 101C vertical

Module de communication, AK-CM 101C

080Z0063

Fonction: LON RS485, Type de communication: RS485, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 16

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitElectron. control accessories
Affichage avantNon
Autre documentation RoHSEAEU RoHS
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Division25
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)16 Qté
FonctionLON RS485
Groupe de produitsModules d'entrées/de sorties et de communication
HomologationC-TICKCELLC CDC TYSKUR
MaintenableNon
Caractéristique
Valeur
Marquage CEYes
Material DescriptionAK-CM 101C MODULE COMMUNICATION RS485
Nº de dossier SCIP4c942b7b-7935-4634-9988-5659251d196d
Nom du produitModule de communication
Nom du produit dans le dossier SCIPAK-CM Control Comm Module-2
PFAS content [Yes/No]No
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Product lineElectronic Controllers and Services
Substances de la liste candidate REACH2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6)
Type de communicationRS485
Type de contrôleurModule de communication
Type de produitAK-CM 101C
Zone d'applicationEntrées et sorties supplémentaires

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.322 Kilogram
Poids Net0.157 Kilogram
Volume2.485 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702423288175
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm