Module de communication, AK-CM 101A
080Z0061
Fonction: LON TP78, Type de communication: LON TP78, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 16
080Z0061
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessoires produit | Electron. control accessories |
| Affichage avant | Non |
| Autre documentation RoHS | EAEU RoHS |
| Catégorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Division | 25 |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 16 Qté |
| Fonction | LON TP78 |
| Groupe de produits | Modules d'entrées/de sorties et de communication |
| Homologation | C-TICKCEUR |
| Maintenable | Non |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | AK-CM 101A MODULE COMM TP78 |
| Nº de dossier SCIP | 4c942b7b-7935-4634-9988-5659251d196d |
| Nom du produit | Module de communication |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | AK-CM Control Comm Module-2 |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Substances de la liste candidate REACH | 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6) |
| Type de communication | LON TP78 |
| Type de contrôleur | Module de communication |
| Type de produit | AK-CM 101A |
| Zone d'application | Entrées et sorties supplémentaires |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 314 Gram |
| Poids Net | 173 Gram |
| Volume | 2.425 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428078894 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |