Danfoss logo
Fan speed controller, XGE-4MI

Variateur de vitesse du ventilateur, XGE-4MI

061H3241

Réglage d'usine [bar]: 19, Nombre de phases: 1, Bande P max. [bar]: 6, Plage de régulation [bar] Pe [min.]: 10, Plage de régulation [bar] Pe [max.]: 25, Désignation du modèle: XGE-4MI

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitElectron. control accessories
Bande P max. [bar]6.0 bar
Bande P max. [psi]87.0 psi
BoîtierFERMÉE
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Courant/phase de sortie max. [A]3 A
Désignation du modèleXGE-4MI
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre du raccord d'entrée pression [in]1/4
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)60 Qté
Entrée press. int./ext.Interne
FluidesR134aR22R404AR407CR407FR407HR448AR449AR449BR450AR452AR513A
Fréquence [Hz]50/60 Hz
Groupe de produitsRégulateurs électroniques
HomologationCE
Indice de protectionIP65
MaintenableNon
Marquage CEYes
Material DescriptionXGE 4M 10 à 25 bar min Speed
Nom du produitVariateur de vitesse du ventilateur
Nombre de phases1
Paramètre de vitesse minimale [%]35%@60Hz45%@50Hz
Caractéristique
Valeur
Plage de régulation [bar] Pe [max.]25.00 bar
Plage de régulation [bar] Pe [min.]10.00 bar
Plage de régulation [MPa] Pe [max.]2.50 MPa
Plage de régulation [MPa] Pe [min.]1.00 MPa
Plage de régulation [psig] Pe [max.]363.00 psig
Plage de régulation [psig] Pe [min.]145.00 psig
Plage de température ambiante [°C] [Max.]55 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-20 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.]131 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-4 °F
Présence de batteriesNon
Pression d'éclatement [bar]131.0 bar
Pression d’éclatement [psig]1900 psig
Pression d’utilisation max. [bar]47.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]681 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produit identique061H3240
Rac. de pressionAvec Schrader
Racc. entrée press. stdDIN 8906
Réglages d'usine [psig]276.0 psig
Substances de la liste candidate REACHNo
Tension d’alimentation [V] AC [max.]240 V
Tension d’alimentation [V] AC [min.]200 V
Type de produitXGE
Type racc. entrée press.Signal

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.211 Kilogram
Poids Net0.2 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume0.775 Liter
EAN/UPC5702428275484