Danfoss logo
Fan speed controller, XGE-4MI

Variateur de vitesse du ventilateur, XGE-EC

061H3147

Réglage d'usine [bar]: 28, Bande P max. [bar]: 7, Plage de régulation [bar] Pe [min.]: 22, Plage de régulation [bar] Pe [max.]: 39

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitNon
Bande P max. [bar]7.0 bar
Bande P max. [psi]101.0 psi
BoîtierFERMÉE
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Désignation du modèleXGE-6SEI
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre du raccord d'entrée pression [in]1/4
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)60 Qté
Entrée press. int./ext.Female
FluidesR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR449BR449CR450AR452AR463AR507AR513AR515B
Groupe de produitsRégulateurs électroniques
HomologationCE
Indice de protectionIP65
MaintenableNon
Marquage CEYes
Material DescriptionXGE Fan Speed Controller 6SEI I/60
Nom du produitVariateur de vitesse du ventilateur
Plage de régulation [bar] Pe [max.]39.00 bar
Caractéristique
Valeur
Plage de régulation [bar] Pe [min.]22.00 bar
Plage de régulation [MPa] Pe [max.]3.90 MPa
Plage de régulation [MPa] Pe [min.]2.20 MPa
Plage de régulation [psig] Pe [max.]566.00 psig
Plage de régulation [psig] Pe [min.]319.00 psig
Plage de température ambiante [°C] [Max.]55 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-20 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.]131 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-4 °F
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]47.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]681 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produit identique061H3247
Rac. de pressionAvec Schrader
Racc. entrée press. stdDIN 8906
Réglages d'usine [psig]406.0 psig
Supply voltage [V] DC10.00 V
Type de produitXGE-EC
Type racc. entrée press.Signal

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.262 Kilogram
Poids Net0.19 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume0.746 Liter
EAN/UPC5702428531603