Variateur de vitesse du ventilateur, XGE-EC
061H3145
Réglage d'usine [bar]: 8, Bande P max. [bar]: 4.5, Plage de régulation [bar] Pe [min.]: 8, Plage de régulation [bar] Pe [max.]: 18
061H3145
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessoires produit | Non |
| Bande P max. [bar] | 4.5 bar |
| Bande P max. [psi] | 65.0 psi |
| Boîtier | FERMÉE |
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Désignation du modèle | XGE-2SEI |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diamètre du raccord d'entrée pression [in] | 1/4 |
| Emballage (format) | Emballage industriel |
| Emballage (nombre par format) | 60 Qté |
| Entrée press. int./ext. | Female |
| Fluides | R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR449BR449CR450AR452AR463AR507AR513AR515B |
| Groupe de produits | Régulateurs électroniques |
| Homologation | CE |
| Indice de protection | IP65 |
| Maintenable | Non |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | XGE Fan Speed Controller 2SEI I/60 |
| Nom du produit | Variateur de vitesse du ventilateur |
| Plage de régulation [bar] Pe [max.] | 18.00 bar |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Plage de régulation [bar] Pe [min.] | 8.00 bar |
| Plage de régulation [MPa] Pe [max.] | 1.80 MPa |
| Plage de régulation [MPa] Pe [min.] | 0.80 MPa |
| Plage de régulation [psig] Pe [max.] | 261.00 psig |
| Plage de régulation [psig] Pe [min.] | 116.00 psig |
| Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 55 °C |
| Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -20 °C |
| Plage de température ambiante [°F] [max.] | 131 °F |
| Plage de température ambiante [°F] [min.] | -4 °F |
| Présence de batteries | Non |
| Pression d’utilisation max. [bar] | 47.0 bar |
| Pression d’utilisation max. [psig] | 681 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produit identique | 061H3245 |
| Rac. de pression | Avec Schrader |
| Racc. entrée press. std | DIN 8906 |
| Réglages d'usine [psig] | 116.0 psig |
| Supply voltage [V] DC | 10.00 V |
| Type de produit | XGE-EC |
| Type racc. entrée press. | Signal |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.225 Kilogram |
| Poids Net | 0.19 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 0.735 Liter |
| EAN/UPC | 5702428531580 |