Variateur de vitesse du ventilateur, XGE-4CI
061H3141
Réglage d'usine [bar]: 19, Nombre de phases: 1, Bande P max. [bar]: 6, Plage de régulation [bar] Pe [min.]: 10, Plage de régulation [bar] Pe [max.]: 25, Désignation du modèle: XGE-4CI
061H3141
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessoires produit | Electron. control accessories |
| Bande P max. [bar] | 6.0 bar |
| Bande P max. [psi] | 87.0 psi |
| Boîtier | FERMÉE |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Courant/phase de sortie max. [A] | 3 A |
| Désignation du modèle | XGE-4CI |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diamètre du raccord d'entrée pression [in] | 1/4 |
| Emballage (format) | Emballage industriel |
| Emballage (nombre par format) | 60 Qté |
| Entrée press. int./ext. | Interne |
| Fluides | R134aR22R404AR407CR407FR407HR448AR449AR449BR450AR452AR513A |
| Fréquence [Hz] | 50/60 Hz |
| Groupe de produits | Régulateurs électroniques |
| Homologation | CE |
| Indice de protection | IP65 |
| Maintenable | Non |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | XGE 4C 1/4"F 3A CUT OFF IP60 |
| Nom du produit | Variateur de vitesse du ventilateur |
| Nombre de phases | 1 |
| Paramètre de vitesse minimale [%] | 35%@60Hz45%@50Hz |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Plage de régulation [bar] Pe [max.] | 25.00 bar |
| Plage de régulation [bar] Pe [min.] | 10.00 bar |
| Plage de régulation [MPa] Pe [max.] | 2.50 MPa |
| Plage de régulation [MPa] Pe [min.] | 1.00 MPa |
| Plage de régulation [psig] Pe [max.] | 363.00 psig |
| Plage de régulation [psig] Pe [min.] | 145.00 psig |
| Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 55 °C |
| Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -20 °C |
| Plage de température ambiante [°F] [max.] | 131 °F |
| Plage de température ambiante [°F] [min.] | -4 °F |
| Présence de batteries | Non |
| Pression d'éclatement [bar] | 131.0 bar |
| Pression d’éclatement [psig] | 1900 psig |
| Pression d’utilisation max. [bar] | 47.0 bar |
| Pression d’utilisation max. [psig] | 681 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produit identique | 061H3140 |
| Rac. de pression | Avec Schrader |
| Racc. entrée press. std | DIN 8906 |
| Réglages d'usine [psig] | 276.0 psig |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Tension d’alimentation [V] AC [max.] | 240 V |
| Tension d’alimentation [V] AC [min.] | 200 V |
| Type de produit | XGE |
| Type racc. entrée press. | Signal |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.211 Kilogram |
| Poids Net | 0.16 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 0.748 Liter |
| EAN/UPC | 5702428275576 |