Danfoss logo
Variateur de vitesse du ventilateur-product-details

Variateur de vitesse du ventilateur

061H3078

Réglage d'usine [bar]: 19, Nombre de phases: 1, Bande P max. [bar]: 6, Plage de régulation [bar] Pe [min.]: 10, Plage de régulation [bar] Pe [max.]: 25

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitElectron. control accessories
Bande P max. [bar]6.0 bar
Bande P max. [psi]87.0 psi
BoîtierFERMÉE
Compatible motorsAC fan motors
Courant/phase de sortie max. [A]3 A
Désignation du modèleXGE-4MCB-7QA912
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre du raccord d'entrée pression [in]1/4
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)50 Qté
Entrée press. int./ext.Male
FluidesR1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR449BR449CR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515BR516AR600a
FonctionMin. speed
Fréquence [Hz]50/60 Hz
Groupe de produitsRégulateurs électroniques
HomologationATEXCECSAEACUL
Homologué ULYes
Indice de protectionIP65
MaintenableNon
Marquage CEYes
Material DescriptionXGE Fan Speed Controller M/50
Nom du produitVariateur de vitesse du ventilateur
Nombre de phases1
Caractéristique
Valeur
Paramètre de vitesse minimale [%]35%@60Hz45%@50Hz
Pièces incluesFiche
Plage de régulation [bar] Pe [max.]25.00 bar
Plage de régulation [bar] Pe [min.]10.00 bar
Plage de régulation [MPa] Pe [max.]2.50 MPa
Plage de régulation [MPa] Pe [min.]1.00 MPa
Plage de régulation [psig] Pe [max.]362.00 psig
Plage de régulation [psig] Pe [min.]145.00 psig
Plage de température ambiante [°C] [Max.]55 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-20 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.]131 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-4 °F
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]47.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]681 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Racc. entrée press. stdDIN 8906
Réglages d'usine [psig]276.0 psig
Tension d’alimentation [V] AC [max.]240 V
Tension d’alimentation [V] AC [min.]200 V
Texte de vente ATEX-20°C<Ta<40°C (for 4 Amps)-20°C<Ta<55°C (for 3 Amps)II 3G Ex ec nC IIA GcUL22 ATEX 2814U
Type de produitXGE
Type racc. entrée press.Signal

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.266 Kilogram
Poids Net0.253 Kilogram
Volume0.735 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702424693596
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm