Danfoss logo
Variateur de vitesse du ventilateur-product-details

Variateur de vitesse du ventilateur

061H3072

Réglage d'usine [bar]: 15, Nombre de phases: 1, Bande P max. [bar]: 4.5, Plage de régulation [bar] Pe [min.]: 8, Plage de régulation [bar] Pe [max.]: 18

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitElectron. control accessories
Bande P max. [bar]4.5 bar
Bande P max. [psi]65.0 psi
BoîtierFERMÉE
CommentairesPLUG ORDERED SEPARATELY
Compatible motorsAC fan motors
Courant/phase de sortie max. [A]3 A
Désignation du modèleXGE-2CCI-7QA906
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre du raccord d'entrée pression [in]1/4
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)60 Qté
Entrée press. int./ext.Female
FluidesR1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR449BR449CR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515BR516AR600a
FonctionCut Off
Fréquence [Hz]50/60 Hz
Groupe de produitsRégulateurs électroniques
HomologationATEXCECSAEACUL
Homologué ULYes
Indice de protectionIP65
MaintenableNon
Marquage CEYes
Material DescriptionXGE Fan Speed Controller I/60
Nom du produitVariateur de vitesse du ventilateur
Caractéristique
Valeur
Nombre de phases1
Paramètre de vitesse minimale [%]35%@60Hz45%@50Hz
Plage de régulation [bar] Pe [max.]18.00 bar
Plage de régulation [bar] Pe [min.]8.00 bar
Plage de régulation [MPa] Pe [max.]1.80 MPa
Plage de régulation [MPa] Pe [min.]0.80 MPa
Plage de régulation [psig] Pe [max.]261.00 psig
Plage de régulation [psig] Pe [min.]116.00 psig
Plage de température ambiante [°C] [Max.]55 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-20 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.]131 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-4 °F
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]47.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]681 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rac. de pressionAvec Schrader
Racc. entrée press. stdDIN 8906
Réglages d'usine [psig]218.0 psig
Tension d’alimentation [V] AC [max.]240 V
Tension d’alimentation [V] AC [min.]200 V
Texte de vente ATEX-20°C<Ta<40°C (for 4 Amps)-20°C<Ta<55°C (for 3 Amps)II 3G Ex ec nC IIA GcUL22 ATEX 2814U
Type de produitXGE
Type racc. entrée press.Signal

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.211 Kilogram
Poids Net0.19 Kilogram
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702424693534
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm