Variateur de vitesse du ventilateur
061H3068
Réglage d'usine [bar]: 15, Nombre de phases: 1, Bande P max. [bar]: 4.5, Plage de régulation [bar] Pe [min.]: 8, Plage de régulation [bar] Pe [max.]: 18
061H3068
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessoires produit | Electron. control accessories |
| Bande P max. [bar] | 4.5 bar |
| Bande P max. [psi] | 65.0 psi |
| Boîtier | FERMÉE |
| Commentaires | PLUG ORDERED SEPARATELY |
| Compatible motors | AC fan motors |
| Courant/phase de sortie max. [A] | 3 A |
| Désignation du modèle | XGE-2CCI-7QA902 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diamètre du raccord d'entrée pression [in] | 1/4 |
| Emballage (format) | Emballage industriel |
| Emballage (nombre par format) | 60 Qté |
| Entrée press. int./ext. | Female |
| Fluides | R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR449BR449CR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515BR516AR600a |
| Fonction | Cut Off |
| Fréquence [Hz] | 50/60 Hz |
| Groupe de produits | Régulateurs électroniques |
| Homologation | ATEXCECSAEACUL |
| Indice de protection | IP65 |
| Maintenable | Non |
| Material Description | XGE Fan Speed Controller |
| Nom du produit | Variateur de vitesse du ventilateur |
| Nombre de phases | 1 |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Paramètre de vitesse minimale [%] | 35%@60Hz45%@50Hz |
| Plage de régulation [bar] Pe [max.] | 18.00 bar |
| Plage de régulation [bar] Pe [min.] | 8.00 bar |
| Plage de régulation [MPa] Pe [max.] | 1.80 MPa |
| Plage de régulation [MPa] Pe [min.] | 0.80 MPa |
| Plage de régulation [psig] Pe [max.] | 261.00 psig |
| Plage de régulation [psig] Pe [min.] | 116.00 psig |
| Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 55 °C |
| Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -20 °C |
| Plage de température ambiante [°F] [max.] | 131 °F |
| Plage de température ambiante [°F] [min.] | -4 °F |
| Présence de batteries | Non |
| Pression d’utilisation max. [bar] | 47.0 bar |
| Pression d’utilisation max. [psig] | 681 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rac. de pression | Avec Schrader |
| Racc. entrée press. std | DIN 8906 |
| Réglages d'usine [psig] | 218.0 psig |
| Tension d’alimentation [V] AC [max.] | 240 V |
| Tension d’alimentation [V] AC [min.] | 200 V |
| Texte de vente ATEX | -20°C<Ta<40°C (for 4 Amps)-20°C<Ta<55°C (for 3 Amps)II 3G Ex ec nC IIA GcUL22 ATEX 2814U |
| Type de produit | XGE |
| Type racc. entrée press. | Signal |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.211 Kilogram |
| Poids Net | 0.19 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255138976 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |