Danfoss logo
RGE, Danfoss Saginomiya variable speed control

Variateur de vitesse du ventilateur, RGE

061H3050

Réglage d'usine [bar]: 16, Nombre de phases: 3, Bande P max. [bar]: 4, Plage de régulation [bar] Pe [max.]: 28, Plage de régulation [bar] Pe [min.]: 8, Désignation du modèle: RGE-Z3T4-7DS

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitNon
Bande P max. [bar]4.0 bar
Bande P max. [psi]58.0 psi
BoîtierFERMÉE
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Courant/phase de sortie max. [A]7 A
Désignation du modèleRGE-Z3T4-7DS
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre du raccord d'entrée pression [in]1/4
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)6 Qté
Entrée press. int./ext.Interne
FluidesR134aR22R404AR407CR407HR449BR450AR513A
Fréquence [Hz]50/60 Hz
Groupe de produitsRégulateurs électroniques
HomologationCE
Indice de protectionIP54
Longueur du tube capilaire35.4 in
Longueur du tube capillaire [mm]900 mm
MaintenableNon
Marquage CEYes
Material DescriptionRGE Z3T4-7 7A TRI 220V R22 407 404
Nom du produitVariateur de vitesse du ventilateur
Nombre de phases3
Caractéristique
Valeur
Nombre de terminaux [pcs]8 Qté
Paramètre de vitesse minimale [%]35%@50Hz35%@60Hz
Plage de régulation [bar] Pe [max.]28.00 bar
Plage de régulation [bar] Pe [min.]8.00 bar
Plage de régulation [MPa] Pe [max.]2.80 MPa
Plage de régulation [MPa] Pe [min.]0.80 MPa
Plage de régulation [psig] Pe [max.]406.00 psig
Plage de régulation [psig] Pe [min.]116.00 psig
Plage de température ambiante [°C] [Max.]50 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-20 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.]122 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-4 °F
Présence de batteriesNon
Pression d'éclatement [bar]131.0 bar
Pression d’éclatement [psig]1900 psig
Pression d’utilisation max. [bar]47.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]681 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rac. de pressionAvec Schrader
Racc. entrée press. stdDIN 8906
Réglages d'usine [psig]232.0 psig
Substances de la liste candidate REACHNo
Tension d’alimentation [V] AC [max.]240 V
Tension d’alimentation [V] AC [min.]200 V
Type de produitRGE
Type racc. entrée press.Signal

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut1.651 Kilogram
Poids Net1.53 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume4.64 Liter
EAN/UPC5702428275699