AK-RC 204B / AK-RC 205C / AK-RC 305W-SD
La nouvelle famille AK-RC est une gamme complète de commandes de réfrigération offrant une grande flexibilité pour s'adapter aux chambres froides. Les commandes de la famille AK-RC sont conçues pour économiser le temps d'installation, réduire la consommation d'énergie et assurer la meilleure préservation de la qualité des aliments dans les chambres froides.
Features and benefits
- Facilité d'installation grâce à un câblage aisé et à un boîtier à haute protection environnementale
- Mise en service rapide grâce à l'assistant de démarrage
- Plate-forme à plusieurs niveaux avec un large éventail de fonctionnalités et de logiques
- Logique de dégivrage avancée pour améliorer les économies d'énergie et les performances
- Protection du circuit thermique magnétique incluse
- Large écran, menu clair et intuitif pour des informations en un coup d'œil
- Intégration dans le système Danfoss ADAP-KOOL via Modbus pour une gestion complète du magasin
- Connectivité Modbus standard pour l'intégration de tiers
- Connectivité cloud et à distance en option via l'application ProsaLink, le module IoT et le service cloud.