EKE 100 1VK
Le kit de commande SH est un ensemble complet d'équipements conçu pour contrôler les détendeurs électroniques ETS 5M dans diverses applications, notamment la climatisation, la réfrigération commerciale et la distribution alimentaire.
Il est idéal pour les situations nécessitant un contrôle précis de la surchauffe, permettant de la réguler efficacement au niveau le plus bas possible en un court laps de temps. En gérant de manière optimale la surchauffe de l'évaporateur, même en cas de variations importantes de charge, le SCK contribue à réduire la consommation d'énergie et les coûts d'exploitation.