TI OUVRANT - 0150 A (19.1 x 19.1 mm)
CTS0750250
TI OUVRANT - 0150 A (19.1 x 19.1 mm), Emballage (format): Emballage individuel, Emballage (nombre par format): 1
CTS0750250
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessoires produit | Non |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage individuel |
| Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
| Fonction | Transformateur de courant |
| Groupe de produits | Electron. control accessories |
| Homologation | UL |
| Homologué UL | Yes |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Maintenable | Non |
| Material Description | TI OUVRANT - 0150 A (19.1 x 19.1 mm) |
| Nom du produit | Current transformer |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Type de produit | Accessoire |
| Zone d'application | Compteur d'énergie |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.188 Kilogram |
| Poids Net | 0.18 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 0.406 Liter |
| EAN/UPC | 5702428881463 |