SPLIT CORE C.T. .75" I.D./ACT 0750-150
CTS0750150
SPLIT CORE C.T. .75" I.D./ACT 0750-150, Emballage (format): Emballage individuel, Emballage (nombre par format): 1
CTS0750150
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessoires produit | Non |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage individuel |
| Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
| Fonction | Transformateur de courant |
| Groupe de produits | Electron. control accessories |
| Homologation | UL |
| Homologué UL | Yes |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Maintenable | Non |
| Material Description | SPLIT CORE C.T. .75" I.D./ACT 0750-150 |
| Nom du produit | Current transformer |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Type de produit | Accessoire |
| Zone d'application | Compteur d'énergie |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 188 Gram |
| Poids Net | 180 Gram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 0.541 Liter |
| EAN/UPC | 5702428455848 |