KIT 30 Borniers EKCx02/4 7 poles 5mm, EKC 100; EKC 200
084B8590
KIT 30 Borniers EKCx02/4 7 poles 5mm, Utilisé pour produits: EKC 100; EKC 200, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 5
084B8590
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c) |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Désignation du modèle | EKC 100/200 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Division | 25 |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 5 Qté |
| Fonction | Raccords à 7 pôles, 5mm, 30pièces |
| Groupe de produits | Electron. control accessories |
| Homologation | CE |
| Marquage CE | Yes |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Material Description | KIT 30 Borniers EKCx02/4 7 poles 5mm |
| Nº de dossier SCIP | c7dcc93b-105f-4686-b7f9-6775e94f8d4a |
| Nom du produit | Terminal |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | EKC Accessories |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Type de produit | Accessoire |
| Utilisé pour produits | EKC 100EKC 200 |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 396 Gram |
| Poids Net | 390 Gram |
| Volume | 0.803 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428434263 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |