Danfoss logo
Connector 6P, R 3,5 mm

KIT 30 Borniers EKCx02/4 6 poles 3.5mm, EKC 100; EKC 200

084B8586

KIT 30 Borniers EKCx02/4 6 poles 3.5mm, Utilisé pour produits: EKC 100; EKC 200, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 11

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Désignation du modèleEKC 100/200
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Division25
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)11 Qté
FonctionRaccords à 6 pôles, 3,5mm, 30pièces
Groupe de produitsElectron. control accessories
HomologationCE
Marquage CEYes
Caractéristique
Valeur
Material DescriptionKIT 30 Borniers EKCx02/4 6 poles 3.5mm
Nº de dossier SCIPc7dcc93b-105f-4686-b7f9-6775e94f8d4a
Nom du produitTerminal
Nom du produit dans le dossier SCIPEKC Accessories
PFAS content [Yes/No]No
Présence de batteriesNon
Product lineElectronic Controllers and Services
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Type de produitAccessoire
Utilisé pour produitsEKC 100EKC 200

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.144 Kilogram
Poids Net0.14 Kilogram
Volume0.28 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428089555
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm