EKA 178B CARTE MODBUS AK-PC530, EKC 300; EKC 500
084B8571
EKA 178B CARTE MODBUS AK-PC530, Utilisé pour produits: EKC 300; EKC 500, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 20
084B8571
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Désignation du modèle | EKA 178B |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Division | 25 |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 20 Qté |
| Fonction | Trans. de données Module Modbus |
| Groupe de produits | Electron. control accessories |
| Homologation | CECMIMUR |
| Marquage CE | Yes |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Material Description | EKA 178B CARTE MODBUS AK-PC530 |
| Nom du produit | Module de communication |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Renseignements complémentaires | For EKC 300/500 |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Type de produit | Accessoire |
| Utilisé pour produits | EKC 300EKC 500 |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.02 Kilogram |
| Poids Net | 0.008 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 0.083 Liter |
| EAN/UPC | 5702428094511 |