CONNECTEUR POUR AK CC 550 IP12
084B8166
CONNECTEUR POUR AK CC 550 IP12, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 10
084B8166
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c) |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Division | 25 |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 10 Qté |
| Fonction | Pour Optyma Plus et AK-CC 421 |
| Groupe de produits | Electron. control accessories |
| Material Description | CONNECTEUR POUR AK CC 550 IP12 |
| Nº de dossier SCIP | c7dcc93b-105f-4686-b7f9-6775e94f8d4a |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nom du produit | Accessoires |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | EKC Accessories |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Renseignements complémentaires | For one I-pack of controllers. |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Type de produit | Accessoire |
| Utilisé pour produits | Case Controller |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 696 Gram |
| Poids Net | 600 Gram |
| Volume | 1.85 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162507957 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |