AK-UI55 Bluetooth
084B4193
Fonction: Affichage à distance, Type de communication: Bluetooth, Emballage (format): Emballage industriel, Emballage (nombre par format): 24
084B4193
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 7(c)-I |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Consommation électrique [VA] | 0.1 VA |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage industriel |
| Emballage (nombre par format) | 24 Qté |
| EPD disponible | Yes |
| Fonction | Affichage à distance |
| Groupe de produits | Electron. control accessories |
| Homologation | CE |
| Marquage CE | Yes |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Material Description | AK-UI55 Bluetooth - Afficheur déporté IP |
| Nº de dossier SCIP | c19c970c-99af-4a85-8ac7-cd0ffff0e7ed |
| Nom du produit | affichage |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | AK-CC55,UI55 Bluetooth |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produit identique | 084B4075 |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2) |
| Type de communication | Bluetooth |
| Type de produit | AK-UI55 Bluetooth |
| Utilisé pour produits | AK-CC55 |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.036 Kilogram |
| Poids Net | 0.03 Kilogram |
| Volume | 0.126 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424049034 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |