Danfoss logo
AK-OB55 LON

Communication module, AK-OB55 Modbus TCP/IP

084B4086

Function: Option module, Used for product: AK-CC55, Packing format: Multi pack, Quantity per packing format: 20

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Multi pack
Emballage (nombre par format)20 pc
EPD disponibleYes
FonctionOption module
Groupe de produitsElectron. control accessories
HomologationCEUL
Material DescriptionAK-OB55 Modbus TCP/IP S/M-Pack
Caractéristique
Valeur
Nº de dossier SCIPc43067a3-9294-49f8-9584-9828ad0e9778
Nom du produitCommunication module
Nom du produit dans le dossier SCIPCase controller
Présence de batteriesNo
Product lineElectronic Controllers and Services
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Bis(ALPHA,ALPHA-dimethylbenzyl) peroxide (CAS no. 80-43-3)Orange lead (lead tetroxide) (CAS no. 1314-41-6)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)
Type de produitAK-OB55 Modbus TCP/IP
Utilisé pour produitsAK-CC55

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.047 Kilogram
Poids Net0.028 Kilogram
Volume0.246 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715162702338
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm