Danfoss logo
AK-UI55 Info

AK-UI55 Info

084B4077

Fonction: Affichage à distance, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 30

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Clause d’exemption RoHS de l’UE7(c)-I
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
Consommation électrique [VA]0.1 VA
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)30 Qté
EPD disponibleYes
FonctionAffichage à distance
Groupe de produitsElectron. control accessories
HomologationCE
Caractéristique
Valeur
Marquage CEYes
Material DescriptionAK-UI55 Info - Afficheur déporté
Nº de dossier SCIPc19c970c-99af-4a85-8ac7-cd0ffff0e7ed
Nom du produitaffichage
Nom du produit dans le dossier SCIPAK-CC55,UI55 Bluetooth
Présence de batteriesNon
Product lineElectronic Controllers and Services
Produit identique084B4195
Substances de la liste candidate REACHLead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)
Type de produitAK-UI55 Info
Utilisé pour produitsAK-CC55

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.044 Kilogram
Poids Net0.03 Kilogram
Volume0.15 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428545266
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm