Danfoss logo
AKA 222 Repeater DANBUSS and MOD-bus

Module de communication, TP78-05

084B2255

Fonction: Pont réseau, FTT10-RS485

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Consommation de courant [mA]130 mA
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
FonctionPont réseau, FTT10-RS485
Fréquence [Hz]50/60 Hz
Groupe de produitsElectron. control accessories
HomologationCE
MaintenableNon
Caractéristique
Valeur
Marquage CEYes
Material DescriptionPONT FTT 10 RS485
Nom du produitModule de communication
Présence de batteriesNon
Product lineElectronic Controllers and Services
Substances de la liste candidate REACHNo
Tension d’alimentation [V] AC12 V
Tension d’alimentation [V] DC12 V
Type de contrôleurRépéteur, pont
Type de produitTP78-05
Zone d'applicationCommunications du bus de terrain

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut256 Gram
Poids Net250 Gram
Caractéristique
Valeur
Volume0.941 Liter
EAN/UPC5702428406598