Danfoss logo
AK-Photo-OD Outdoor Photo Sensor

Sondes, PHOTO-OD-1 CELLULE PHOTO EXTERIEURE

080Z2172

PHOTO-OD-1 CELLULE PHOTO EXTERIEURE, Emballage (format): Emballage individuel, Emballage (nombre par format): 1

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Désignation du modèleAK-PHOTO-OD
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
FonctionCellule photoélectrique avec AKS 12
Groupe de produitsSondes
Material DescriptionPHOTO-OD-1 CELLULE PHOTO EXTERIEURE
Caractéristique
Valeur
Nom du produitSonde d'éclairage
Présence de batteriesNon
Product lineElectronic Controllers and Services
Renseignements complémentaires6,00 - 15,00 V, 125 MA -2.5VA
Substances de la liste candidate REACHNo
Type de produitAccessoire
Utilisé pour produitsAKS 12

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut294 Gram
Poids Net290 Gram
Caractéristique
Valeur
Volume2.948 Liter
EAN/UPC5702428455145