Danfoss logo
AK-PS 075, power supply

AK-PS 075 230V/24V, 0,75A 18VA

080Z0053

AK-PS 075 230V/24V, 0,75A 18VA, Emballage (format): Emballage individuel, Emballage (nombre par format): 1

Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: Accessoires pour régulateurs électroniques, Accessoires pour les capteurs de détection de gaz, Accessories for Pressure transmitters

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Désignation du modèleAK-PS 075
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
FonctionAlimentation électrique, 24VCC, 0,75Amp
Fréquence [Hz]50/60 Hz
Groupe de produitsElectron. control accessories
Material DescriptionAK-PS 075 230V/24V, 0,75A 18VA
Nom du produitAlimentation
Caractéristique
Valeur
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Product lineElectronic Controllers and Services
Renseignements complémentairesSize: 36 x 90mm
Substances de la liste candidate REACHNo
Tension d’alimentation [V] AC [max.]240 V
Tension d’alimentation [V] AC [min.]100 V
Type de produitAccessoire
Utilisé pour produitsPower supply

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut145 Gram
Poids Net101 Gram
Caractéristique
Valeur
Volume0.566 Liter
EAN/UPC5702428089050