Danfoss logo
F080_0315_EET-temperature-sensor

Sonde de température, NTC

080N0307

Fonction: Mesure de température, Emballage (format): Emballage industriel, Emballage (nombre par format): 150

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Branchements bornierARRÊT TERMINAL
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)150 Qté
FonctionMesure de température
Groupe de produitsSondes
Caractéristique
Valeur
Longueur du câble [m]1.000 m
Material DescriptionNTC 10K Temperature sensor,1m
Nº de dossier SCIP5bbfa8b9-52ce-483c-b0fa-e2ed0bcc8e0a
Nom du produitSonde de température
Nom du produit dans le dossier SCIPNTC Temperature sensor Cable
Présence de batteriesNon
Product lineElectronic Controllers and Services
Substances de la liste candidate REACHNo
Type de produitNTC
Utilisé pour produitsEET

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.027 Kilogram
Poids Net0.022 Kilogram
Volume0.157 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715162490846
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm