Danfoss logo
EKA 201 Programming Key

Accessoires, contrôle électron.

080N0021

Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 60

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Branchements bornierBergstik 8 Pin
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clause d’exemption RoHS de l’UE7(a)7(c)-I
Conformité EU RoHSYes with exemptions
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)60 Qté
FonctionERC/EET Parameter mass Prog.
Groupe de produitsAccessoires, contrôle électron.
Material DescriptionEKA 201 Programming Key
Nº de dossier SCIP70bf9818-a7bd-41f7-b860-236f46bce766
Caractéristique
Valeur
Nom du produitAccessory
Nom du produit dans le dossier SCIPEKA 201, EKA 202, EKA 203
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Product lineElectronic Controllers and Services
Renseignements complémentaires091X1048-2 (sample)
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)
Supply voltage [V] DC3.30 V
Type de produitAccessory
Utilisé pour produitsERC/EET

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut30 Gram
Poids Net29 Gram
Volume0.126 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715162508428
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm