Electron. control accessories, Service cable
080G5067
Type designation: Service cable, Used for product: EKE 100 2V; EKE 110 1V; EKE 100 1V
080G5067
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conforme à la directive RoHS | Yes - RoHS ok |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Désignation du modèle | Service cable |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 27 Qté |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Groupe de produits | Electron. control accessories |
| Material Description | Service cable EKE 100 and 110 1m |
| Nom du produit | Cable |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Type de produit | Accessory |
| Utilisé pour produits | EKE 100 1VEKE 100 2VEKE 110 1V |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.045 Kilogram |
| Poids Net | 0.039 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 0.074 Liter |
| EAN/UPC | 5715255125532 |