ACCSCS, THREE PHASE REG. 400VAC, 8A, Série MCX
080G0217
ACCSCS, THREE PHASE REG. 400VAC, 8A, Utilisé pour produits: Série MCX, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 15
080G0217
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Désignation du modèle | ACCSCS |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 15 Qté |
| Groupe de produits | Electron. control accessories |
| Material Description | ACCSCS, THREE PHASE REG. 400VAC, 8A |
| Nº de dossier SCIP | 046e3ef3-1c54-437d-baec-febbe8a65a76 |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nom du produit | Variateur de vitesse du ventilateur |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | ACCSCS - Fans speed control |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produit identique | 080G0279 |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Type de produit | Accessoire |
| Utilisé pour produits | Série MCX |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 2.328 Kilogram |
| Poids Net | 2.328 Kilogram |
| Volume | 6.991 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423286089 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |