Danfoss logo
Plug, XGE-AA02, XGE-SE; XGE-EC-product-details

Plug, XGE-AA02, XGE-SE; XGE-EC

061H3104

Emballage (format): Emballage industriel, Emballage (nombre par format): 50

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Courant/phase de sortie max. [A]16 A
Désignation du modèleXGE-AA02
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)50 Qté
Groupe de produitsElectron. control accessories
HomologationCE
Indice de protectionIP65
Caractéristique
Valeur
Marquage CEYes
Material DescriptionXGE DIN Plug AA02 I/50
Nom du produitPlug
Présence de batteriesNon
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Racc. Élect.Connecteur DIN
Type de produitAccessory
Utilisé pour produitsXGE-ECXGE-SE

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.033 Kilogram
Poids Net0.031 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume0.081 Liter
EAN/UPC5715162663899