Danfoss logo
XGE-AA01-product-details

XGE-AA01

061H3103

Désignation du modèle: XGE-AA01, Emballage (format): Emballage industriel, Emballage (nombre par format): 60

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitNon
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Courant/phase de sortie max. [A]16 A
Désignation du modèleXGE-AA01
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)60 Qté
FluidesR449BR450AR513A
Groupe de produitsElectron. control accessories
HomologationCE
Caractéristique
Valeur
Indice de protectionIP65
MaintenableNon
Marquage CEYes
Material DescriptionXGE-AA01_CONNECTEUR POUR XGE IP60
Nom du produitPlug
Présence de batteriesNon
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produit identique061H3101
Racc. Élect.Connecteur DIN
Substances de la liste candidate REACHNo
Type de produitAccessory
Utilisé pour produitsXGE-AC

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.027 Kilogram
Poids Net0.02 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume0.069 Liter
EAN/UPC5702428275606