OP-HGZ160D40Q
115N0367
Segment d’application: Application moyenne température, Fluides: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Alimentation du compresseur [V]: 230/3/60
115N0367
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Alimentation du compresseur [V] | 230/3/60 |
| Alimentation du ventilateur [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
| Applications | HBPMBP |
| Code électrique | Q |
| Compressor model | MTZ160-3 |
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Consommation électrique du ventilateur à 60Hz [W] | 987 W |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Débit d'air à 60Hz [m³/h] | 13980 m³/h |
| Description | OP-HGZ160D40Q |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diamètre du ventilateur [mm] | 600 mm |
| Faible valeur de plage de tension à 60Hz [V] | 200 V |
| Family | Optyma™ |
| Fluides | R134aR404AR448AR449AR452AR513A |
| Fréquence [Hz] | 60 Hz |
| Groupe de produits | Groupes de condensation |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 17.73 kW |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 11 to 18 kW |
| Intensité du ventilateur à 60Hz [A] | 3.50 A |
| LBP Cooling capacity [kW] (R452A) | 9.1 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | 7.2 to 10 kW |
| Material Description | OP-COND. UNIT HGZ160D40Q 220V/3F/60Hz |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 17 to 27 kW |
| MBP Puissance frigorifique [kW] (R449A) | 26.25 kW |
| Model number | OP-HGZ160D40Q |
| Nom du produit | Bare unit |
| Nombre de phases (compresseur) | 3 |
| Nombre de phases (ventilateur) | 1 |
| Nombre de ventilateurs | 2 |
| Phase | 3 |
| Plateforme de vitesse | Fixed-speed |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
| Product line | Condensing Units |
| Produit identique | 114N3339115F0367 |
| Quantité par unité de prix | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Segment d’application | Application moyenne température |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Technologie | Piston |
| Type de condenseur | Q8 |
| Type de produit | Optyma™ D40 |
| Valeur élevée de tension nominale à 60Hz [V] | 230 V |
| Version | D40 |
| VersionDescription | D40 : Optyma – version standard + coffret électrique complet + protection complète du compresseur + protection du boîtier |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 293 Kilogram |
| Poids Net | 275 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 1172.4 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |