Danfoss logo
OP-HGZ160D39Q - 115N0324

OP-HGZ160D39Q

115N0324

Segment d’application: Application moyenne température, Fluides: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Alimentation du compresseur [V]: 230/3/60

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation du compresseur [V]230/3/60
Alimentation du ventilateur [V/Ph/Hz]230/1/60
ApplicationsHBPMBP
Code électriqueQ
Compressor modelMTZ160-3
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Consommation électrique du ventilateur à 60Hz [W]987 W
CoolselectorFilterActive models
Débit d'air à 60Hz [m³/h]13980 m³/h
DescriptionOP-HGZ160D39Q
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre du ventilateur [mm]600 mm
Faible valeur de plage de tension à 60Hz [V]200 V
FamilyOptyma™
FluidesR134aR404AR448AR449AR452AR513A
Fréquence [Hz]60 Hz
Groupe de produitsGroupes de condensation
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)17.73 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)11 to 18 kW
Intensité du ventilateur à 60Hz [A]3.50 A
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)9.1 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)7.2 to 10 kW
Material DescriptionOP-COND. UNIT HGZ160D39Q 220V/3F/60Hz
Caractéristique
Valeur
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)17 to 27 kW
MBP Puissance frigorifique [kW] (R449A)26.25 kW
Model numberOP-HGZ160D39Q
Nom du produitBare unit
Nombre de phases (compresseur)3
Nombre de phases (ventilateur)1
Nombre de ventilateurs2
Phase3
Plateforme de vitesseFixed-speed
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Product lineCondensing Units
Produit identique115F0324
Quantité par unité de prixFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Segment d’applicationApplication moyenne température
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
TechnologiePiston
Type de condenseurQ8
Type de produitOptyma™ D39
Valeur élevée de tension nominale à 60Hz [V]230 V
VersionD39
VersionDescriptionD39 : Optyma – version standard + coffret électrique complet

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut252 Kilogram
Poids Net234 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume1172.4 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm