Danfoss logo
 HJM/Z028 & HJM/Z032 & HJM/Z036 D20

OP-HJM032D20G

115F0856

Segment d’application: Application moyenne température, Fluides: R22, Alimentation du compresseur [V]: 230/1/50

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation du compresseur [V]230/1/50
Alimentation du ventilateur [V/Ph/Hz]230/1/50
ApplicationsMBP
Code électriqueG
Compressor modelMT32-5
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Consommation électrique du ventilateur à 50Hz [W]375 W
Consommation électrique du ventilateur à 60Hz [W]450 W
CoolselectorFilterActive models
Débit d'air à 60Hz [m³/h]4800 m³/h
DescriptionOP-HJM032D20G
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre du ventilateur [mm]457 mm
Faible valeur de plage de tension à 60Hz [V]220 V
FamilyOptyma™
FluidesR22
Fréquence [Hz]50 Hz
Groupe de produitsGroupes de condensation
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Intensité du ventilateur à 50Hz [A]2.60 A
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionCONDENSING UNIT HJM032D20G
Caractéristique
Valeur
MBP Cooling capacity [kW] (R22)4.32 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)3.7 to 7.3 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-HJM032D20G
Nom du produitBare unit
Nombre de phases (compresseur)1
Nombre de phases (ventilateur)1
Nombre de ventilateurs1
Phase1
Plateforme de vitesseFixed-speed
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Product lineCondensing Units
Produit identique115F0018
Segment d’applicationApplication moyenne température
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
TechnologiePiston
Type de condenseurG8
Type de produitOptyma™ D20
Valeur élevée de tension nominale à 60Hz [V]240 V
VersionD20
VersionDescriptionD20 : Optyma Commercial et/ou Slim Pack – version standard

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut85 Kilogram
Poids Net73 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume428.75 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm