Danfoss logo
 HJM/Z040 & HJM/Z044 & HJM/Z050 & HJM/Z056 & HJM/Z064 & LJZ108 & LJZ136 D49

OP-LJZ108D49E

115F0426

Segment d’application: Application basse température, Fluides: R404A; R452A, Alimentation du compresseur [V]: 400/3/50

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation du compresseur [V]400/3/50
Alimentation du ventilateur [V/Ph/Hz]230/1/50
ApplicationsLBP
Code électriqueE
Compressor modelNTZ108-4
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Consommation électrique du ventilateur à 50Hz [W]375 W
Consommation électrique du ventilateur à 60Hz [W]450 W
CoolselectorFilterActive models
Débit d'air à 60Hz [m³/h]4800 m³/h
DescriptionOP-LJZ108D49E
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre du ventilateur [mm]457 mm
Faible valeur de tension nominale à 50Hz [V]380 V
Faible valeur de tension nominale à 60Hz [V]460 V
FamilyOptyma™
FluidesR404AR452A
Fréquence [Hz]50/60 Hz
Groupe de produitsGroupes de condensation
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Intensité du ventilateur à 50Hz [A]2.60 A
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)2.9 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)1.6 to 3.6 kW
Caractéristique
Valeur
Material DescriptionCONDENSING UNIT LJZ108D49E
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-LJZ108D49E
Nom du produitBare unit
Nombre de phases (compresseur)3
Nombre de phases (ventilateur)1
Nombre de ventilateurs1
Phase3
Plateforme de vitesseFixed-speed
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Product lineCondensing Units
Produit identique115F0895
Segment d’applicationApplication basse température
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
TechnologiePiston
Type de condenseurG8
Type de produitOptyma™ D49
Valeur élevée de tension nominale à 50Hz [V]415 V
Valeur élevée de tension nominale à 60Hz [V]460 V
VersionD49
VersionDescriptionD49 : Optyma – version standard + coffret électrique complet + protection complète du compresseur

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut104 Kilogram
Poids Net91 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume523.688 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm