Danfoss logo
Optyma APA D40

OP-HJZ028D40V

115F0335

Utilisation de tronçon: Contre-pression moyenne, Fluides: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Alimentation du compresseur [V]: 380/3/60
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: Optyma™

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation du compresseur [V]380/3/60
Alimentation du ventilateur [V/Ph/Hz]230/1/60
ApplicationsHBPMBP
Code de remplacement115F0279
Code électriqueV
Compressor modelMTZ028-9
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Consommation électrique du ventilateur à 50Hz [W]375 W
Consommation électrique du ventilateur à 60Hz [W]450 W
CoolselectorFilterActive models
Débit d'air à 60Hz [m³/h]4800 m³/h
DescriptionOP-HJZ028D40V
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre du ventilateur [mm]457 mm
Faible valeur de tension nominale à 60Hz [V]380 V
FamilyOptyma™
FluidesR134aR404AR448AR449AR452AR513A
Fréquence [Hz]60 Hz
Groupe de produitsGroupes de condensation
Caractéristique
Valeur
Intensité du ventilateur à 60Hz [A]2.60 A
Material DescriptionOP-COND. UNIT HJZ028D40V 380V/3F/60Hz
Model numberOP-HJZ028D40V
Nom du produitBare unit
Nombre de phases (compresseur)3
Nombre de phases (ventilateur)1
Nombre de ventilateurs1
Phase3
Plateforme de vitesseFixed-speed
Présence de batteriesNon
Product lineCondensing Units
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
TechnologiePiston
Type de condenseurG8
Type de produitOptyma™ D40
Utilisation de tronçonContre-pression moyenne
Valeur élevée de tension nominale à 60Hz [V]400 V
VersionD40
Volume du réservoir [L]6.0 L

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut102 Kilogram
Poids Net90 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm