Danfoss logo
 HJM/Z028 & HJM/Z032 & HJM/Z036 D39

OP-HJZ032D39V

115F0283

Segment d’application: Application moyenne température, Fluides: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Alimentation du compresseur [V]: 380/3/60

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation du compresseur [V]380/3/60
Alimentation du ventilateur [V/Ph/Hz]230/1/60
ApplicationsHBPMBP
Code électriqueV
Compressor modelMTZ032-9
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Consommation électrique du ventilateur à 50Hz [W]375 W
Consommation électrique du ventilateur à 60Hz [W]450 W
CoolselectorFilterActive models
Débit d'air à 60Hz [m³/h]4800 m³/h
DescriptionOP-HJZ032D39V
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre du ventilateur [mm]457 mm
Faible valeur de tension nominale à 60Hz [V]380 V
FamilyOptyma™
FluidesR134aR404AR448AR449AR452AR513A
Fréquence [Hz]60 Hz
Groupe de produitsGroupes de condensation
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)3.57 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
Intensité du ventilateur à 60Hz [A]2.60 A
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)1.53 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)0.4 to 1.6 kW
Caractéristique
Valeur
Material DescriptionCONDENSING UNIT HJZ032D39V
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
MBP Puissance frigorifique [kW] (R449A)5.23 kW
Model numberOP-HJZ032D39V
Nom du produitBare unit
Nombre de phases (compresseur)3
Nombre de phases (ventilateur)1
Nombre de ventilateurs1
Phase3
Plateforme de vitesseFixed-speed
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Product lineCondensing Units
Segment d’applicationApplication moyenne température
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
TechnologiePiston
Type de condenseurG8
Type de produitOptyma™ D39
Valeur élevée de tension nominale à 60Hz [V]400 V
VersionD39
VersionDescriptionD39 : Optyma – version standard + coffret électrique complet
Volume du réservoir [L]8.0 L

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut87 Kilogram
Poids Net75 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume428.75 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm