Danfoss logo
 HJM/Z040 & HJM/Z044 & HJM/Z050 & HJM/Z056 & HJM/Z064 & LJZ108 & LJZ136 D49

OP-HJM064D49V

115F0256

Segment d’application: Application moyenne température, Fluides: R22, Alimentation du compresseur [V]: 380/3/60

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation du compresseur [V]380/3/60
Alimentation du ventilateur [V/Ph/Hz]230/1/60
ApplicationsMBP
Code électriqueV
Compressor modelMT064-9
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Consommation électrique du ventilateur à 50Hz [W]375 W
Consommation électrique du ventilateur à 60Hz [W]450 W
CoolselectorFilterActive models
Débit d'air à 60Hz [m³/h]6300 m³/h
DescriptionOP-HJM064D49V
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre du ventilateur [mm]457 mm
Faible valeur de tension nominale à 60Hz [V]380 V
FamilyOptyma™
FluidesR22
Fréquence [Hz]60 Hz
Groupe de produitsGroupes de condensation
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Intensité du ventilateur à 60Hz [A]2.60 A
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Caractéristique
Valeur
Material DescriptionCONDENSING UNIT HJM064D49V
MBP Cooling capacity [kW] (R22)9.74 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)7.3 to 17.3 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-HJM064D49V
Nom du produitBare unit
Nombre de phases (compresseur)3
Nombre de phases (ventilateur)1
Nombre de ventilateurs1
Phase3
Plateforme de vitesseFixed-speed
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Product lineCondensing Units
Segment d’applicationApplication moyenne température
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
TechnologiePiston
Type de condenseurJ8
Type de produitOptyma™ D49
Valeur élevée de tension nominale à 60Hz [V]400 V
VersionD49
VersionDescriptionD49 : Optyma – version standard + coffret électrique complet + protection complète du compresseur

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut115 Kilogram
Poids Net102 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume523.688 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm