OP-HGM144D39E
115F0181
Segment d’application: Application moyenne température, Fluides: R22, Alimentation du compresseur [V]: 400/3/50
115F0181
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Alimentation du compresseur [V] | 400/3/50 |
| Alimentation du ventilateur [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Applications | MBP |
| Code électrique | E |
| Compressor model | MT144-4 |
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Consommation électrique du ventilateur à 50Hz [W] | 500 W |
| Consommation électrique du ventilateur à 60Hz [W] | 600 W |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Débit d'air à 60Hz [m³/h] | 13980 m³/h |
| Description | OP-HGM144D39E |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diamètre du ventilateur [mm] | 600 mm |
| Faible valeur de tension nominale à 50Hz [V] | 380 V |
| Faible valeur de tension nominale à 60Hz [V] | 460 V |
| Family | Optyma™ |
| Fluides | R22 |
| Fréquence [Hz] | 50/60 Hz |
| Groupe de produits | Groupes de condensation |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Intensité du ventilateur à 50Hz [A] | 3.50 A |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | CONDENSING UNIT HGM144D39E |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| MBP Cooling capacity [kW] (R22) | 18.48 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | 17.3 to 24 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | OP-HGM144D39E |
| Nom du produit | Bare unit |
| Nombre de phases (compresseur) | 3 |
| Nombre de phases (ventilateur) | 1 |
| Nombre de ventilateurs | 2 |
| Phase | 3 |
| Plateforme de vitesse | Fixed-speed |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
| Product line | Condensing Units |
| Segment d’application | Application moyenne température |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Technologie | Piston |
| Type de condenseur | Q8 |
| Type de produit | Optyma™ D39 |
| Valeur élevée de tension nominale à 50Hz [V] | 415 V |
| Valeur élevée de tension nominale à 60Hz [V] | 460 V |
| Version | D39 |
| VersionDescription | D39 : Optyma – version standard + coffret électrique complet |
| Volume du réservoir [L] | 18.0 L |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 252 Kilogram |
| Poids Net | 234 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 1600.56 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |