OP-HJZ044D20N
115F0093
Segment d’application: Application moyenne température, Fluides: R404A; R407C; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Alimentation du compresseur [V]: 230/1/60
115F0093
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Alimentation du compresseur [V] | 230/1/60 |
| Alimentation du ventilateur [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
| Applications | HBPMBP |
| Code électrique | N |
| Compressor model | MTZ44-1 |
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Consommation électrique du ventilateur à 50Hz [W] | 375 W |
| Consommation électrique du ventilateur à 60Hz [W] | 450 W |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Débit d'air à 60Hz [m³/h] | 6300 m³/h |
| Description | OP-HJZ044D20N |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diamètre du ventilateur [mm] | 457 mm |
| Faible valeur de plage de tension à 60Hz [V] | 208 V |
| Family | Optyma™ |
| Fluides | R134aR404AR407CR448AR449AR452AR513A |
| Fréquence [Hz] | 60 Hz |
| Groupe de produits | Groupes de condensation |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 4.64 kW |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 3.7 to 7 kW |
| Intensité du ventilateur à 60Hz [A] | 2.60 A |
| LBP Cooling capacity [kW] (R452A) | 1.9 kW |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | 1.6 to 3.6 kW |
| Material Description | CONDENSING UNIT HJZ044D20N |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 3.7 to 8.3 kW |
| MBP Puissance frigorifique [kW] (R449A) | 7.32 kW |
| Model number | OP-HJZ044D20N |
| Nom du produit | Bare unit |
| Nombre de phases (compresseur) | 1 |
| Nombre de phases (ventilateur) | 1 |
| Nombre de ventilateurs | 1 |
| Phase | 1 |
| Plateforme de vitesse | Fixed-speed |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
| Product line | Condensing Units |
| Segment d’application | Application moyenne température |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Technologie | Piston |
| Type de condenseur | J8 |
| Type de produit | Optyma™ D20 |
| Valeur élevée de tension nominale à 60Hz [V] | 230 V |
| Version | D20 |
| VersionDescription | D20 : Optyma Commercial et/ou Slim Pack – version standard |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 104 Kilogram |
| Poids Net | 91 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 523.688 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |