Danfoss logo
 HJM/Z019 & HJM/Z022 & LJZ048 & LJZ068 D20

OP-HJZ019D20N

115F0064

Segment d’application: Application moyenne température, Fluides: R404A; R407C; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Alimentation du compresseur [V]: 230/1/60

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation du compresseur [V]230/1/60
Alimentation du ventilateur [V/Ph/Hz]230/1/60
ApplicationsHBPMBP
Code électriqueN
Compressor modelMTZ19-1
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Consommation électrique du ventilateur à 50Hz [W]200 W
Consommation électrique du ventilateur à 60Hz [W]240 W
CoolselectorFilterActive models
Débit d'air à 60Hz [m³/h]2400 m³/h
DescriptionOP-HJZ019D20N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre du ventilateur [mm]355 mm
Faible valeur de plage de tension à 60Hz [V]208 V
FamilyOptyma™
FluidesR134aR404AR407CR448AR449AR452AR513A
Fréquence [Hz]60 Hz
Groupe de produitsGroupes de condensation
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)1.85 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
Intensité du ventilateur à 60Hz [A]1.10 A
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)0.62 kW
Caractéristique
Valeur
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)0.4 to 1.6 kW
Material DescriptionCONDENSING UNIT HJZ019D20N
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)1.5 to 3.7 kW
MBP Puissance frigorifique [kW] (R449A)2.73 kW
Model numberOP-HJZ019D20N
Nom du produitBare unit
Nombre de phases (compresseur)1
Nombre de phases (ventilateur)1
Nombre de ventilateurs1
Phase1
Plateforme de vitesseFixed-speed
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Product lineCondensing Units
Segment d’applicationApplication moyenne température
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
TechnologiePiston
Type de condenseurD8
Type de produitOptyma™ D20
Valeur élevée de tension nominale à 60Hz [V]230 V
VersionD20
VersionDescriptionD20 : Optyma Commercial et/ou Slim Pack – version standard

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut55 Kilogram
Poids Net50 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume277.2 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm