OP-LGHE271NTA06D
114X8006
Utilisation de tronçon: Contre-pression faible, Fluides: R404A; R507A, Alimentation du compresseur [V]: 400/3/50
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: Optyma™
114X8006
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Alimentation du compresseur [V] | 400/3/50 |
| Alimentation du ventilateur [V/Ph/Hz] | 400/3/50 |
| Applications | LBP |
| Code électrique | D |
| Compressor model | NTZ271-4 |
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Consommation électrique du ventilateur à 50Hz [W] | 372 W |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Description | OP-LGHE271NTA06D |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Faible valeur de tension nominale à 50Hz [V] | 380 V |
| Faible valeur de tension nominale à 60Hz [V] | 460 V |
| Family | Optyma™ |
| Fluides | R404AR507A |
| Fréquence [Hz] | 50/60 Hz |
| Groupe de produits | Groupes de condensation |
| Intensité du ventilateur à 50Hz [A] | 0.82 A |
| Material Description | OP-LGHE271NTA06D (NTZ271-440V BLU) |
| Model number | OP-LGHE271NTA06D |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nº de dossier SCIP | 6c56ccb1-c9e9-47d9-9489-6e9fd09c9929 |
| Nom du produit | Bare unit |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | OPTYMA SPARE-11 |
| Nombre de phases (compresseur) | 3 |
| Nombre de phases (ventilateur) | 3 |
| Nombre de ventilateurs | 2 |
| Phase | 3 |
| Plateforme de vitesse | Fixed-speed |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Condensing Units |
| Raccordement de la conduite de liquide [in] | 1/2 in |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7) |
| Taille du raccord à l'aspiration [in] | 1-1/8 in |
| Technologie | Piston |
| Type de condenseur | L3 |
| Type de produit | Optyma™ A06 |
| Utilisation de tronçon | Contre-pression faible |
| Valeur élevée de tension nominale à 50Hz [V] | 415 V |
| Valeur élevée de tension nominale à 60Hz [V] | 460 V |
| Version | A06 |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 175 Kilogram |
| Poids Net | 155 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428560771 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |