Danfoss logo
 OP-LGHE068NTA06D

OP-LGHE108NTA06D

114X8003

Utilisation de tronçon: Contre-pression faible, Fluides: R404A; R507A, Alimentation du compresseur [V]: 400/3/50
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: Optyma™

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation du compresseur [V]400/3/50
Alimentation du ventilateur [V/Ph/Hz]400/3/50
ApplicationsLBP
Code électriqueD
Compressor modelNTZ108-4
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Consommation électrique du ventilateur à 50Hz [W]180 W
CoolselectorFilterActive models
DescriptionOP-LGHE108NTA06D
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Faible valeur de tension nominale à 50Hz [V]380 V
Faible valeur de tension nominale à 60Hz [V]460 V
FamilyOptyma™
FluidesR404AR507A
Fréquence [Hz]50/60 Hz
Groupe de produitsGroupes de condensation
Intensité du ventilateur à 50Hz [A]0.40 A
Material DescriptionOP-LGHE108NTA06D (NTZ108-440V BLU)
Model numberOP-LGHE108NTA06D
Nº de dossier SCIP6c56ccb1-c9e9-47d9-9489-6e9fd09c9929
Caractéristique
Valeur
Nom du produitBare unit
Nom du produit dans le dossier SCIPOPTYMA SPARE-11
Nombre de phases (compresseur)3
Nombre de phases (ventilateur)3
Nombre de ventilateurs2
Phase3
Plateforme de vitesseFixed-speed
Présence de batteriesNon
Product lineCondensing Units
Raccordement de la conduite de liquide [in]1/2 in
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
Taille du raccord à l'aspiration [in]7/8 in
TechnologiePiston
Type de condenseurG3
Type de produitOptyma™ A06
Type de raccordà souder
Utilisation de tronçonContre-pression faible
Valeur élevée de tension nominale à 50Hz [V]415 V
Valeur élevée de tension nominale à 60Hz [V]460 V
VersionA06

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut99 Kilogram
Poids Net94 Kilogram
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428560801
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm