OP-LCQN068NTA14E
114X5784
Segment d’application: Application basse température, Fluides: R404A; R452A, Alimentation du compresseur [V]: 400/3/50
114X5784
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Alimentation du compresseur [V] | 400/3/50 |
| Alimentation du ventilateur [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Applications | LBP |
| Approbation du réservoir | CE |
| Code électrique | E |
| Compressor model | NTZ068-4B |
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Consommation électrique du ventilateur à 50Hz [W] | 155 W |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Débit d'air à 50Hz [m³/h] | 3550 m³/h |
| Description | OP-LCQN068NTA14E |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Faible valeur de tension nominale à 50Hz [V] | 360 V |
| Family | Optyma™ |
| Fluides | R404AR452A |
| Fréquence [Hz] | 50 Hz |
| Groupe de produits | Groupes de condensation |
| Hauteur totale [mm] | 705.0 mm |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Intensité du ventilateur à 50Hz [A] | 0.65 A |
| LBP Cooling capacity [kW] (R452A) | 1.73 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | 1.6 to 3.6 kW |
| Longueur [mm] | 760.0 mm |
| LRA | 25 A |
| Material Description | OP-LCQN068NTA14E |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| MCC | 9.22 A |
| Model number | OP-LCQN068NTA14E |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nº de dossier SCIP | 87f8e7f6-ddf7-44ce-9cee-824330812237 |
| Nom du produit | Bare unit |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | OPTYMA A14 |
| Nombre de phases (compresseur) | 3 |
| Nombre de phases (ventilateur) | 1 |
| Nombre de ventilateurs | 1 |
| Phase | 3 |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
| Product line | Condensing Units |
| Profondeur [mm] | 760.00 mm |
| Puissance de sortie du ventilateur à 50Hz [W] | 36 W |
| Puissance sonore à 50Hz [dB(A)] | 71 dBA |
| Raccordement de la conduite de liquide [in] | 1/2 in |
| Segment d’application | Application basse température |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5) |
| Taille de l'hélice du ventilateur [mm] | 450.000 mm |
| Taille du raccord à l'aspiration [in] | 5/8 in |
| Tension 50Hz [V] | 360 V |
| Tension 50Hz [V] [max.] | 440 V |
| Tension du ventilateur à 50Hz (max.) [V] [Max] | 230 V |
| Tension du ventilateur à 50Hz (max.) [V] [Min] | 207 V |
| Type de condenseur | D7 |
| Type de grille/capot du ventilateur | Capot |
| Type de produit | Optyma™ A14 |
| Type de raccord | à souder |
| Valeur élevée de tension nominale à 50Hz [V] | 440 V |
| Version | A14 |
| VersionDescription | A14 : Optyma avec régulateur de vitesse du ventilateur, ligne liquide, thermostats gaz de refoulement, alarme HP/BP, chauffage de carter |
| Volume du réservoir [L] | 5.2 L |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 83.6 Kilogram |
| Poids Net | 71 Kilogram |
| Volume | 638.568 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424288938 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |