Danfoss logo
OP-MGRN108MTC25E - OP-MGRN136MTC25E

OP-MGRN108MTC25E

114X5741

Segment d’application: Application moyenne température, Fluides: R407C; R404A; R507A; R452A; R407A; R134a; R407F; R448A; R449A, Alimentation du compresseur [V]: 400/3/50

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation du compresseur [V]400/3/50
Alimentation du ventilateur [V/Ph/Hz]230/1/50
ApplicationsMBP
Approbation du réservoirCE
Code électriqueE
Compressor modelMTZ064-4
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Consommation électrique du ventilateur à 50Hz [W]75 W
CoolselectorFilterActive models
Débit d'air à 50Hz [m³/h]3450 m³/h
DescriptionOP-MGRN108MTC25E
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Faible valeur de tension nominale à 50Hz [V]360 V
FamilyOptyma™
FluidesR134aR407AR407CR407FR448AR449AR404AR452AR507A
Fréquence [Hz]50 Hz
Groupe de produitsGroupes de condensation
Hauteur totale [mm]694.0 mm
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)4.82 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)3.7 to 7 kW
HomologationCE
Intensité du ventilateur à 50Hz [A]0.35 A
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Longueur [mm]870.0 mm
Marquage CEYes
Material DescriptionOP-MGRN108MTC25E
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)8.3 to 17 kW
MBP Puissance frigorifique [kW] (R449A)8.59 kW
Model numberOP-MGRN108MTC25E
Caractéristique
Valeur
Nº de dossier SCIP0f2157a3-6538-497a-b823-b259b0290682
Nom du produitBare unit
Nom du produit dans le dossier SCIPOPTYMA C25
Nombre de phases (compresseur)3
Nombre de phases (ventilateur)1
Nombre de ventilateurs2
Phase3
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Product lineCondensing Units
Profondeur [mm]1500.00 mm
Puissance de sortie du ventilateur à 50Hz [W]159 W
Puissance sonore à 50Hz [dB(A)]83 dBA
Raccordement de la conduite de liquide [in]1/2 in
Segment d’applicationApplication moyenne température
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
Taille de l'hélice du ventilateur [mm]350.000 mm
Taille du raccord à l'aspiration [in]7/8 in
Tension 50Hz [V]360 V
Tension 50Hz [V] [max.]440 V
Tension du ventilateur à 50Hz (max.) [V] [Max]230 V
Tension du ventilateur à 50Hz (max.) [V] [Min]207 V
Type de condenseurN8
Type de grille/capot du ventilateurCapot
Type de produitOptyma™ C25
Type de raccordà souder
Valeur élevée de tension nominale à 50Hz [V]440 V
VersionC25
VersionDescriptionC25 : Optyma avec réservoir + ventilateur à vitesse variable + vanne d'arrêt + pressostat universel (KP-17WB) + flexibles + coffret électrique + ligne liquide + mini pressostats HP/BP
Volume du réservoir [L]7.3 L

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut148 Kilogram
Poids Net141.521 Kilogram
Volume1766.721 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428563000
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm